故障16调试
子故障:16.1 说明:电机调试未完成 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机未运行或未完全运行。 | 对电机进行完整调试。 | |
子故障:16.2 说明:无法进行控制器参数的计算 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
由于所用编码器的死区时间过长,无法计算所需的滤波器系数。 | 使用死区时间较短的编码器。 | |
子故障:16.3 说明:热电机模型不可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
热模型的调试尚未完成,或其参数设置无效。 | 重新进行调试。 | |
子故障:16.5 说明:电流极限值小于电机的磁化电流 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电流极限小于由活跃的控制程序计算出的电机磁化电流。 | 提高电流极限。 | |
子故障:16.6 说明:控制方法不可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在调试非SEW同步电机时,某些控制程序和驱动功能只有在测量电机参数后才允许使用。 | 使用驱动功能FCB 25进行电机参数测量。 | |
为电机选择的控制程序有误。 | 选择合适的控制程序。 | |
子故障:16.7 说明:PWM频率不可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机所需要的PWM频率比变频器可以提供的更高。 | 使用具有合适的PWM频率的变频器。 | |
必须使用支持2.5、4或8 kHz的PWM频率的变频器来运行控制程序ELSM®。 | 使用具有合适的PWM频率的变频器。 | |
必须使用支持2.5、4或8 kHz的PWM频率的变频器来执行驱动功能FCB 25。 | 使用具有合适的PWM频率的变频器。 | |
必须使用支持2.5、4或8 kHz的PWM频率的变频器来执行驱动功能FCB 18。 | 使用具有合适的PWM频率选项的变频器。 | |
所设置的PWM频率无法实现所设置的1 ms转速控制器采样时间。 | – 将PWM频率设置为4、8或16 kHz。 或 – 调整采样周期。 | |
子故障:16.8 说明:电机1的温度传感器 – 调试出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机1的温度传感器调试时出错。 | 检查调试参数。 | |
子故障:16.9 说明:电机2的温度传感器 – 调试出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
电机2的温度传感器调试时出错。 | 检查调试参数。 | |
子故障:16.10 说明:实际位置源未分配 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在所选的驱动功能中,需要一个编码器进行位置控制,该编码器用作生成实际位置的源。 | – 在驱动机构的配置中为位置控制分配一个编码器。 – 如果没有编码器,则仅使用无位置控制的FCB。 | |
子故障:16.11 说明:计算电机数据时出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
由于电机数据不一致或设备配置数据错误,无法执行电机调试。 | – 检查调试情况。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:16.12 说明:未遵守电机数据写入过程 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在描述电气调试参数之前,未遵守写入过程。 | 重新进行调试。 | |
子故障:16.13 说明:多个电机保护模型已激活 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在热电机监控之一中,多个电机保护模型激活。 | – 重新进行调试。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:16.20 说明:额定转速过大或额定频率过小 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
根据额定转速和额定频率计算极对数时,无法确定合理的值。 | – 检查额定转速和额定频率的设置。 – 重新进行调试。 | |
子故障:16.21 说明:已确定负额定滑差 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
调试时计算出的滑差为负。 | – 检查额定转速和额定频率的设置。 – 重新进行调试。 | |
子故障:16.22 说明:无法确定极对数 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
无法明确地从额定频率和额定转速中计算出极对数。 | 指定极对数。 | |
子故障:16.23 说明:合理性检查失败 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
估计的额定功率与调试期间输入的额定功率不匹配。 | – 检查所输入的数据。 – 重新进行调试。 | |
子故障:16.24 说明:转速控制器采样时间在脉冲宽度调制频率或控制程序中无法实现 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
使用控制程序ELSM®时,转速控制器采样时间仅允许为1 ms和2 ms。 | 将采样时间设置为1 ms或2 ms。 | |
在所设置的PWM频率下,不允许所设置的转速控制器采样时间不等于2 ms。 | – 按照采样周期设置PWM频率。 或 – 将采样周期设置为2 ms(与PWM频率相匹配)。 | |
子故障:16.25 说明:用户定义的电流极限对于静态电流过小 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
用户定义的电流极限对于所设置的静态电流过小。 | – 提高用户定义的电流极限。 或 – 降低静态电流。 | |
子故障:16.26 说明:额定值不完整或不合理 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
下列参数之一或下列所有参数仍尚未设置或设置不合理: – 额定电压 – 额定电流 – 额定转速 – 额定扭矩 | – 检查所输入的数据。 – 重新进行调试。 | |
子故障:16.27 说明:最大电流或最大扭矩不可靠 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
下列参数仍尚未设置或设置不合理: – 最大电流 – 最大扭矩 | – 检查所输入的数据。 – 重新进行调试。 | |
子故障:16.30 说明:EtherCAT®-EEPROM的配置状态出错 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM的配置有误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:16.40 说明:调试数据组无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
对于所选的电机,可更换存储器模块上的调试数据组无效。 | – 运行其他电机。 – 更换存储器模块。 | |
子故障:16.41 说明:调试数据组缺失 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
针对所选的电机,在可更换存储器模块上未找到调试数据组。 | – 运行其他电机。 – 更换存储器模块。 | |
子故障:16.50 说明:制动参数未初始化 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
无制动器数据。 | 检查调试。 | |
子故障:16.55 说明:PID控制器 – 未确定实际值源 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
PID控制器已激活,但尚未确定实际值源。 | 确定实际值源。 | |
子故障:16.60 说明:3线控制参数设定无效 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
未对3线控制停止端子进行参数设定。 | 为停止端子进行参数设定。 | |