HELUKABEL®

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28117808、28110986

预制

开放的电缆末端

描述

预制的插接头

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

信号

触点

不要连接插接头中的这条导线。

未预制

DC 24 V辅助输出端

24V_OUT

1

白色0.75 mm2

未预制

接口F_STO_P2

F_STO_P2

2

不要连接插接头中的这条导线。

未预制

DC 24 V辅助输出端的
0V24参考电位

0V24_OUT

3

棕色0.75 mm2

未预制

接口F_STO_P1

F_STO_P1

4

黑色0.75 mm2

未预制

接口F_STO_M

F_STO_M

5