HELUKABEL®

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28117808, 28110986

Konfektionierung

Offenes Kabelende

Beschreibung

Konfektionierter Steckverbinder

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Signal

Kontakt

Diese Adern im Steckverbinder nicht anschließen.

unkonfektioniert

DC-24-V-Hilfsausgang

24V_OUT

1

Weiß 0,75 mm2

unkonfektioniert

Anschluss F_STO_P2

F_STO_P2

2

Diese Adern im Steckverbinder nicht anschließen.

unkonfektioniert

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-Hilfsausgang

0V24_OUT

3

Braun 0,75 mm2

unkonfektioniert

Anschluss F_STO_P1

F_STO_P1

4

Schwarz 0,75 mm2

unkonfektioniert

Anschluss F_STO_M

F_STO_M

5