Potência de frenagem contínua
A tabela a seguir mostra a potência de frenagem contínua das resistências de frenagem BW050-008-01 e BW033-012-01:
Resistência de frenagem
| BW050-008-01 | BW033-012-01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Potência de frenagem contínua | Conforme IEC | Conforme UL | Conforme IEC | Conforme UL | |
100% ED | 0.8 kW | 0.48 kW | 1.2 kW | 0.72 kW | |
50% ED | 1.6 kW | 1 kW | 2.4 kW | 1.5 kW | |
25% ED | 3 kW | 2 kW | 4.5 kW | 3 kW | |
12% ED | 4.4 kW | 4.4 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | |
6% ED | 7.2 kW | 7.2 kW | 10.8 kW | 10.8 kW | |
3% ED | 12 kW | 12 kW | 18 kW | 18 kW | |
2% ED | 15.4 kW | 15.4 kW | 23.1 kW | 23.1 kW | |
1% ED | 28.8 kW | 28.8 kW | 43.2 kW | 43.2 kW | |