MOVIGEAR® classic
| MOVIGEAR® classic (≙ IE5) | |
Descrição | Unidade de acionamento composta por redutor e motor síncrono (combinável com sistema eletrônico próximo ao motor ou tecnologia de painel elétrico do sistema de automação MOVI-C®) | |
Faixa de rotação de saída a ne = 2000 min-1 |
| |
Combinações de conversores recomendadas | Em combinação com MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system e MOVIDRIVE® technology ou conversor de frequência descentralizado MOVIMOT® flexible.
Alternativamente, também pode ser implementado com MOVITRAC® LTP-B (380 V – 480 V). | |