MOVIGEAR® classic

MOVIGEAR® classic (≙ IE5)

Beschreibung

Antriebseinheit aus Getriebe und Synchronmotor (mit motornaher Elektronik oder Schaltschranktechnik aus dem modularen Automatisierungsbaukasten MOVI-C® kombinierbar)

Abtriebsdrehzahlbereich

bei ne = 2000 min-1

  • MGF..1-DSM-C: 35.7 – 555 min-1
  • MGF..2-DSM-C: 36.2 – 593 min-1
  • MGF..4-DSM-C, MGF..4-DSM-C/XT: 35.4 – 566 min-1

Empfohlene Umrichter-Kombinationen

In Verbindung mit MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® system und MOVIDRIVE® technology oder dem dezentralen Umrichter MOVIMOT® flexible.

  • MGF..1-DSM-C mit Umrichter Ausgangsnennstrom 2.0 A
  • MGF..2-DSM-C mit Umrichter Ausgangsnennstrom 2.0 A
  • MGF..4-DSM-C mit Umrichter Ausgangsnennstrom 4.0 A
  • MGF..4-C-DSM-C/XT mit Umrichter Ausgangsnennstrom 5.5 A

Alternativ auch mit MOVITRAC® LTP-B (380 V – 480 V) realisierbar.