Bornes da rede X1a

Durante os trabalhos de instalação, observar as seções transversais permitidas para cabos:

Bornes da rede X1a

sem terminal para cabos

com terminais para cabos
(com ou sem isolamento plástico)

Seção transversal da conexão

0.2 mm2 – 6 mm2

0.25 mm2 – 4 mm2

Comprimento de fio desencapado

10 mm – 12 mm