Netzklemmen X1a

Beachten Sie bei Installationsarbeiten die zulässigen Kabelquerschnitte:

Netzklemmen X1a

ohne Aderendhülse

mit Aderendhülsen
(mit oder ohne Kunststoffkragen)

Anschlussquerschnitt

0.2 mm2 – 6 mm2

0.25 mm2 – 4 mm2

Abisolierlänge

10 mm – 12 mm