Configuração 2: Liberação, frequências fixas
Modo de operação do processamento da frequência fixa: | Elementos de ajuste mecânicos (Não alterável) |
Comportamento da unidade de acionamento | Entrada digital | LED | |||
---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Liberação | Frequência fixa 20 | Frequência fixa 21 | Reset | ||
A unidade de acionamento para com o valor nominal de desaceleração t1. Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. Em seguida, o bloqueio do estágio de saída FCB01 é ativado. | 0 | x | x | x | Acende em amarelo |
A unidade de acionamento é executada com a frequência fixa da velocidade 1. O sentido de rotação é definido através do sinal +/- da frequência fixa. O valor nominal de aceleração t1 está ativo. Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. | 1 | 1 | 0 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento é executada com a frequência fixa da velocidade 2. O sentido de rotação é definido através do sinal +/- da frequência fixa. O valor nominal de aceleração t1 está ativo. Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. | 1 | 0 | 1 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento é executada com a frequência fixa da velocidade 3. O sentido de rotação é definido através do sinal +/- da frequência fixa. O valor nominal de aceleração t1 está ativo. Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. | 1 | 1 | 1 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento é executada no sentido de rotação positivo (sentido horário) com o valor nominal de velocidade analógico f1.Se a chave DIP S2/2 (seleção do valor nominal analógico) estiver = ON, utiliza-se, em vez do valor nominal de velocidade f1, o valor nominal de velocidade da entrada analógica AI1. O valor nominal de aceleração t1 está ativo. Se o potenciômetro t1 estiver desativado através do ajuste de parâmetros, o valor nominal de aceleração 1/valor nominal de desaceleração 1 do processamento da frequência fixa é ativado. | 1 | 0 | 0 | x | Acende em verde |
A unidade de acionamento está no estado de irregularidade. | x | x | x | x | Acende/pisca vermelho |
O estado de irregularidade foi redefinido. | 0 | 0 | 0 | 1 | Acende em amarelo |
0 = sem tensão | 1 = 24 V | x = aleatório |