X5231: Entrada analógica
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Entrada analógica |
Tipo de conexão |
---|
M12, 5 pinos, fêmea, codificação com A, cor: preto |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | 24V_OUT | Saída de 24 VCC |
2 | AIV1 | Entrada de tensão analógica AI1 |
3 | 0V24 | Potencial de referência 0V24/Potencial de referência da entrada analógica |
4 | AIC1 | Entrada de corrente analógica AI1 |
5 | FE | Terra funcional |
A SEW-EURODRIVE recomenda o seguinte tipo de conexão para conectar um potenciômetro na entrada de tensão AIV1:

INFORMAÇÃO