X5231: Analoger Eingang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
Analoger Eingang |
Anschlussart |
---|
M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | 24V_OUT | DC-24-V-Ausgang |
2 | AIV1 | Analoger Spannungseingang AI1 |
3 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial/Bezugspotenzial Analogeingang |
4 | AIC1 | Analoger Stromeingang AI1 |
5 | FE | Funktionserde |
SEW-EURODRIVE empfiehlt folgende Schaltungsart zum Anschluss eines Potenziometers am Spannungseingang AIV1:

HINWEIS