Intervalos de inspeção e manutenção

A tabela abaixo apresenta os intervalos de inspeção:

Intervalo de tempo

O que fazer?

Quem pode realizar os trabalhos?

Quando a tampa de controle é aberta após um tempo de operação ≥ 6 meses

Se a tampa de controle for aberta após um tempo de operação ≥ 6 meses, o retentor entre a caixa de ligação e a tampa de controle sempre deve ser trocada.

Em caso de condições desfavoráveis do ambiente/de operação, por ex., limpeza com produtos químicos agressivos ou oscilações frequentes de temperatura, o período de 6 meses pode ser menor.

Pessoal qualificado do cliente

A cada vez que a tampa de controle for aberta

Inspeção visual da vedação entre a caixa de ligação e a tampa de controle: Em caso de danos ou quando o retentor da caixa de ligação se solta, ela deve ser substituída.

Pessoal qualificado do cliente

Variável (depende de influências externas)

Retocar/refazer a pintura de proteção anticorrosiva

Pessoal qualificado do cliente