Proteção de superfícies

A unidade de acionamento está disponível opcionalmente com as seguintes variantes para proteção da superfície.

Proteção da superfície

Condições ambientais

Exemplos de aplicação

Padrão

Adequado para máquinas e sistemas em edificações e espaços fechados com atmosfera neutra.

Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2:

  • C1 (irrelevante)
  • Máquinas e sistemas na indústria automobilística
  • Sistemas de transporte na área de logística
  • Sistemas de transporte em aeroportos

OS1

Adequado para ambientes com ocorrência de condensação e atmosferas com baixa umidade ou com impurezas, p. ex., aplicações ao ar livre sob uma cobertura ou dispositivos de proteção.

Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2:

  • C2 (baixa)
  • Sistemas em serrarias
  • Portas de galpões
  • Agitadores e misturadores

OS 2

Adequada para ambientes com elevada umidade ou ar de poluição média, por ex., aplicações ao ar livre sob direta exposição a intempéries. Com base na categoria de corrosãoConforme a DIN EN ISO 12 944-2:

  • C3 (moderada)
  • Aplicações em pedreiras na produção de brita
  • Teleféricos

OS 3

Adequado para ambientes com elevada umidade e ocasionalmente com forte contaminação química e atmosférica. Limpeza ocasional com água que contém agentes ácidos ou alcalinos. Também para aplicações em áreas litorâneas com teor médio de sal.

Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2:

  • C4 (forte)
  • Estações de tratamento de esgotos
  • Guindastes de portos
  • Aplicações na área de mineração

OS 4

Adequada para ambientes com umidade constante, ou forte poluição do ar ou poluição química. Limpeza regular com água que contenha materiais ácidos ou alcalinos e com agentes de limpeza químicos.

Com base na categoria de corrosividadeConforme DIN EN ISO 12944-2 Divisão das condições ambientais:

  • C5-1 (muito forte)
  • Acionamentos em fábricas de malte
  • Áreas úmidas na indústria de bebidas
  • Esteiras de transporte na indústria alimentícia

A proteção de superfície OS2 a OS4 não está disponível para unidades de tamanho 2 com uma tampa de controle.