Oberflächenschutz

Die Antriebseinheit ist optional mit den folgenden Varianten für den Oberflächenschutz erhältlich.

Oberflächenschutz

Umgebungsbedingungen

Beispielanwendungen

Standard

Geeignet für Maschinen und Anlagen in Gebäuden und geschlossenen Räumen mit neutraler Atmosphäre.

Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2:

  • C1 (unbedeutend)
  • Maschinen und Anlagen in der Automobilindustrie
  • Förderanlagen in Logistikbereichen
  • Förderanlagen auf Flughäfen

OS1

Geeignet für kondensationsanfällige Umgebungen und Atmosphären mit geringer Feuchtigkeit oder Verunreinigung, beispielsweise Anwendungen im Freien unter einem Dach oder Schutzeinrichtungen.

Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2:

  • C2 (gering)
  • Anlagen in Sägewerken
  • Hallentore
  • Rührwerke und Mischer

OS 2

Geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchte oder mittlerer atmosphärischer Verunreinigung, z. B. Anwendungen im Freien unter direkter Bewitterung.In Anlehnung an KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2:

  • C3 (mäßig)
  • Anwendungen in Kieswerken
  • Seilbahnen

OS 3

Geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und bisweilen schwerer atmosphärischer und chemischer Verschmutzung. Gelegentliche Nassreinigung mit säure- oder laugenhaltigen Mitteln. Auch für Anwendungen in Küstengebieten mit mäßiger Salzbelastung.

Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2:

  • C4 (stark)
  • Klärwerke
  • Hafenkrane
  • Minenanwendungen

OS 4

Geeignet für Umgebungen mit ständiger Feuchte oder starker atmosphärischer oder chemischer Verunreinigung. Regelmäßige säure- und laugenhaltige Nassreinigung, auch mit chemischen Reinigungsmitteln.

In Anlehnung an Korrosivitätskategoriegemäß DIN EN ISO 12944-2 Einteilung der Umgebungsbedingungen:

  • C5-1 (sehr stark)
  • Antriebe in Mälzereien
  • Nassbereiche in der Getränkeindustrie
  • Transportbänder in der Nahrungsmittelindustrie

Für die Geräte mit Elektronikdeckel der Baugröße 2 ist der Oberflächenschutz OS2 bis OS4 nicht verfügbar.