Requisitos para a instalação
- A tecnologia de fiação deve estar conforme a norma EN 60204-1.
- Os cabos de sinal STO devem ser conformes EMC e devem ser instalados da seguinte forma:
- Os condutores blindados devem ser instalados permanentemente (fixos) e protegidos contra danos externos, ou devem ser tomadas medidas similares.
- Observar as seguintes normas que são válidas para as aplicações específicas.
- Os cabos de sinal STO do dispositivo de segurança externo ao eixo devem ser instalados com um comprimento de cabo ≤ 100 m.
- O usuário deve tomar as medidas adequadas para garantir que os cabos de sinal do STO são instalados separadamente dos cabos de energia do acionamento. Exceção feita para cabos autorizados pela SEW‑EURODRIVE especialmente para este âmbito de aplicação.
- A comutação STO não detecta curto-circuito e circuitos externos na linha de alimentação. Como tal, é necessário cumprir um dos dois requisitos seguintes:
- que não haja nenhuma indução de tensão nos cabos de sinal STO
- que o controlador de segurança externo detete um erro cruzado de um potencial externo nos cabos de sinal STO.
- Para a configuração dos circuitos de segurança devem ser obrigatoriamente observados os valores especificados para os componentes de segurança.
- O sinal STO (F_STO_P1, F_STO_P2 e F_STO_M) não pode ser utilizado para mensagens de retorno.
- Somente devem ser utilizadas fontes de tensão com isolamento seguro (PELV) de acordo com EN 61131-2 e EN 60204-1 para controladores de segurança/relés de segurança.
- Se forem utilizadas várias fontes de tensão, cada fonte deve ser conectada ao sistema do condutor de proteção.
- Observar os dados técnicos da unidade durante o planejamento da instalação.
- As tensões de alimentação 0V24 V_OUT e 24V_OUT da unidade somente podem ser utilizadas para alimentar a entrada STO. O comprimento do cabo não deve exceder 30 m.
- Esta variante de conexão não é permitida para um desligamento de grupo STO!
- Se os cabos de sinal STO forem conduzidos a partir do exterior para a caixa de ligação no terminal de conexão X9 da unidade de conexão, as extremidades dos cabos devem estar providas de terminais para cabos e fixadas com braçadeiras próximas do terminal de conexão X9. Outros sinais de baixa voltagem podem ser agrupados junto com os sinais STO.
- Para aplicações relacionadas à segurança com a unidade de acionamento, os jumpers com a inscrição "Caution, remove jumper for safety operation" têm de ser removidos do borne STO X9. Nas versões de unidades com conexão STO através de conector não existem pontes rotuladas. Os jumpers existentes são relevantes para o funcionamento.