Fase de rodaje
En los reductores de tornillo sin fin y SPIROPLAN® nuevos de la serie W..0, los flancos de los dientes aún no se han suavizado completamente. Por eso, durante la fase de rodaje, el ángulo de fricción es mayor y, en consecuencia, el grado de rendimiento es menor que tras esta fase. Este efecto se acentúa cuanto mayor es el índice de transmisión.
Durante la fase de rodaje, el rendimiento nominal del reductor se debe reducir en el valor correspondiente de las tablas siguientes.
| Tornillo sin fin | |
|---|---|---|
Rango de i | Reducción η | |
Rosca simple | aprox. 50 – 280 | aprox. 12 % |
Rosca doble | aprox. 20 – 75 | aprox. 6 % |
Rosca triple | aprox. 20 – 90 | aprox. 3 % |
Rosca quíntuple | aprox. 6 – 25 | aprox. 3 % |
Rosca séxtuple | aprox. 7 – 25 | aprox. 2 % |
SPIROPLAN® W..10 a W..30 | |
Rango de i | Reducción η |
aprox. 35 – 75 | aprox. 15 % |
aprox. 20 – 35 | aprox. 10 % |
aprox. 10 – 20 | aprox. 8 % |
aprox. 8 | aprox. 5 % |
aprox. 6 | aprox. 3 % |
La fase de rodaje suele durar 48 horas. Se deben cumplir las siguientes condiciones para que los reductores de tornillo sin fin alcancen su rendimiento nominal:
- El reductor debe haber pasado la fase de rodaje completa.
- El reductor debe haber alcanzado la temperatura nominal.
- Se debe haber rellenado el lubricante de reductor prescrito.
- El reductor debe funcionar en el rango de carga nominal.