MOVIMOT® flexible

MOVIMOT® flexible (hasta IE5)

Descripción

Variador descentralizado

Potencia de salida

  • Tamaño 1 sin aletas de refrigeración:

0.55 kW – 1.1 kW

  • Tamaño 1 con aletas de refrigeración:

1.5 kW – 2.2 kW

  • Tamaño 2 sin ventilador:

3.0 kW – 4.0 kW

  • Tamaño 2 con ventilador:

5.5 kW – 7.5 kW

Capacidad de sobrecarga

Hasta 300 %

Opciones

  • Seccionador de carga con contacto de respuesta /D11
  • Seccionador de carga con contacto de respuesta
    y protección de línea /M11
  • Nodo de datos MOVILINK®-DDI integrado /DI
  • Interfaz MOVILINK®-DDI mediante cable coaxial /CO
  • Inhibición electrodinámica DynaStop® /DSP
  • Módulo de control de rectificador de freno BES 24 V /BES
  • Conector enchufable /IV
  • Racor de compensación de presión de electrónica /PE
  • Resistencia de frenado integrada /BW1, /BW2
  • Chapa de montaje /M31
  • Resistencia de frenado /EWB
  • Filtro de red /MO
  • Entradas binarias adicionales
  • Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®