X2328: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT) |
Anschlussart |
---|
MQ15-X-Power, female, Steckverbinder mit Überwurfmutter, Fa. MURR Elektronik, (Strombelastung max. 16 A) |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 (OUT) |
2 | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 (OUT) |
3 | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 (OUT) |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
A | +24V | DC-24-V-Ausgang für Stützbetrieb (OUT) |
B | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial für Stützbetrieb (OUT) |
Der Steckverbinder ist nicht ausrichtbar. Prüfen Sie deshalb, ob Sie gewinkelte Gegensteckverbinder verwenden können.