X5504: STO (3-adrig)
WARNUNG
Kein sicherheitsgerichtetes Abschalten des Geräts.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Sie dürfen den STO-Anschluss nur mit 24 V brücken, wenn das Gerät keine Sicherheitsfunktion erfüllen soll.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
---|
Anschluss für sichere Abschaltung (STO, 3-adrig) |
Anschlussart |
---|
M12, 5-polig, female, A-codiert, Farbe: gelb |
Anschlussbild |
---|
Belegung | ||
---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | 24V_OUT | DC-24-V-Hilfsausgang (nur zur Verwendung mit STO-Brückenstecker zulässig) |
2 | F_STO_P2 | Anschluss F_STO_P2 |
3 | 0V24_OUT | 0V24-Bezugspotenzial für DC-24-V-Hilfsausgang (nur zur Verwendung mit STO-Brückenstecker zulässig) |
4 | F_STO_P1 | Anschluss F_STO_P1 |
5 | F_STO_M | Anschluss F_STO_M |
Weiterführende Informationen