Technische Daten

Die folgende Tabelle zeigt technische Daten der externen Bremswiderstände.

Bremswiderstand

Typ

Sachnummer

Widerstand

in Ω

Dauerleistung

in W

BW150-003/K-1.5

8282927

150

100

BW150-006-T

17969565

150

600

BW100-005/K-1.5

8282862

100

200

BW100-009-T

17969573

100

900

BW068-006-T Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig.

17970008

68

600

BW068-012-T Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig.

17970016

68

1200

BW050-008-001 Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig.

17962242

50

800

BW033-012-01 Diese Bremswiderstände sind in Verbindung mit MOVIGEAR® performance nicht zulässig.

17962196

33

1200