MOVIMOT® performance

MOVIMOT® performance (≙ IE5)

Beschreibung

Antriebseinheit aus Getriebe, Synchronmotor und dezentralem Umrichter

Leistung

  • Baugröße 1: 0.75 kW – 1.88 kW
  • Baugröße 2: 3.14 kW – 4.19 kW

Überlastfähigkeit

Bis zu 300 %

Antriebsdaten

(ohne Getriebe)

Drehmomentbereich

  • Baugröße 1: 3.6 Nm – 9 Nm
  • Baugröße 2: 15 Nm – 20 Nm

Drehzahlbereich (mit Geber)

  • 1 min-1 – 2000 min-1

Drehzahlbereich (ohne Geber)

  • 50 min-1 – 2000 min-1

Optionen

  • Digital Interface (MOVILINK® DDI) /DI
  • Single-Turn-Geber /EZ2Z
  • Multi-Turn-Geber /AZ2Z
  • Steckverbinder /IV
  • Motorschutz /PK
  • Integrierter Bremswiderstand /BW1 oder /BW2
  • Druckausgleichsverschraubung Elektronik /PE
  • Elektrodynamische Hemmung DynaStop® /DSP
  • (nur bei Baugröße 1)
  • Weitere Optionen siehe Optionen MOVI-C® dezentraler Umrichter