连接电缆

更多的信息
  • 电缆截面2.5 mm2
  • 电缆截面4.0 mm2

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 04 / 23

© Copyright: 2023

关键词索引

MOVIMOT® performance DSI

语言

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 电气安装
  • 可选插接头的配置
  • X2326:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PAC连接 (OUT)
  • 连接电缆