Anschlusskabel
Weiterführende Informationen
Kabelquerschnitt 2,5 mm2
Kabelquerschnitt 4,0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® performance DSI
Sprache
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der optionalen Steckverbinder
X2326: Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
Anschlusskabel