Condiciones ambientales
Condiciones ambientales | |
|---|---|
Condiciones climáticas | Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie): EN 60721-3-1 (1998), clase 1K2, |
Transporte (protegido de la intemperie): EN 60721-3-2, clase 2K3, | |
Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie): EN 60721-3-3 clase 3K3,
| |
Sustancias químicamente activas | Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie): EN 60721-3-1 (1998), clase 1C2, |
Transporte (protegido de la intemperie): EN 60721-3-2 clase 2C2, | |
Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie): EN 60721-3-3 clase 3C2, | |
Sustancias mecánicamente activas | Almacenamiento prolongado (protegido de la intemperie): EN 60721-3-1 (1998), clase 1S1, sin polvo conductor |
Transporte (protegido de la intemperie): EN 60721-3-2 clase 2S1 | |
Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie): EN 60721-3-3 clase 3S1, sin polvo conductor | |