Datos de la unidad
Información adicional
- Datos técnicos generales de MOVIMOT® performance
- Condiciones ambientales
- Factores que reducen la potencia
- Intensidad de corriente admisible de las bornas
- Alimentación de 24 V CC
- Salida auxiliar de 24 V CC
- Entradas binarias
- Salidas binarias
- Datos técnicos de la interfaz EtherCAT®
- Datos técnicos de la interfaz EtherCAT®, perfil CiA402
- Datos electrónicos – Función parcial de seguridad
- Datos técnicos del encoder del motor
- Datos técnicos de consolas de programación CBG..