Activación de la función

ADVERTENCIA

Peligro por la caída de la carga.
Lesiones graves o fatales.
- No utilice la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer.
- Bloquee la función del siguiente modo:
- Bloquee la función con el parámetro Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar = "0" (ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida).
Con la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" puede desbloquear el freno/desactivar DynaStop® con la etapa de salida bloqueada mediante una señal de control (entrada binaria o bit de datos de proceso). De este modo se pueden mover libremente cargas en un transportador horizontal, por ejemplo.
Realice primero los siguientes ajustes:
- Habilitar la función:
- Mediante ajuste de parámetros
Habilite la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 - habilitar" ajustando el parámetro Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 - habilitar = "1" [1]. (Ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida) - Configuración de la señal de control:
- Control mediante entrada binaria
Asigne a una entrada binaria la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" [2]. - Control mediante bit de datos de proceso (no disponible en versiones DBC)
Asigne un bit de datos de proceso a la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" [3].



Con la señal de control aplicada, puede desbloquear el freno/desactivar DynaStop® con el bloque funcional FCB01 activo.