更换输出轴油封
- 请注意“同步伺服电机(中惯量)CM3C63 – 100”操作手册中“检查和维护周期”一章中的提示。
- 执行检查 / 维护前的准备工作一章中的操作步骤。
- 从设备上拆下驱动装置。
- 注意! 如果油封温度低于0 °C安装时可能受损。财产损失。在温度超过0 °C的环境下存放油封。如有必要,装配前加热油封。在更换油封时要注意,根据不同的设计,密封唇与挡尘唇之间必须储存充足的密封脂。
- 对于双层油封,所加的密封脂为空隙的三分之一。
- 禁止在同样的接触轨迹上再次安装油封。
- 修补或者更换表面防护涂层/防锈涂层。