Sustituir el retén del eje de salida
- Observe las indicaciones en el capítulo "Intervalos de inspección y de mantenimiento" en las instrucciones de funcionamiento "Servomotores síncronos (Medium Inertia) CM3C63 – 100".
- Siga las instrucciones del capítulo Preparativos para las tareas de inspección y mantenimiento.
- Desmonte la unidad de accionamiento de la instalación.
- ATENCIÓN Los retenes por debajo de 0 °C pueden sufrir daños durante el montaje. Daños materiales. Almacene los retenes a temperaturas ambiente superiores a 0 °C. Si fuera necesario, caliente los retenes antes del montaje. Al cambiar el retén, asegúrese de que exista una cantidad suficiente de grasa entre el borde contra el polvo y la falda de obturación, en función de la versión.
- Si se utilizan retenes dobles, se debe llenar de grasa un tercio del espacio intermedio existente.
- El retén de eje no debe montarse de nuevo sobre la misma huella.
- Retocar o aplicar nuevamente la pintura anticorrosiva/de superficies.