带开放末端电缆连接
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28113780、28113802、28113799、28113810 |
预制 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开放的电缆末端 | 描述 | 预制的插接头 | |||||||
M23,公头,外螺纹,编码环:灰色/绿色 | |||||||||
|
| ||||||||
导线颜色/导线横截面 | 标志 | 预制 | 信号 | 触点 | |||||
棕色 | L1 | 未预制 | 电源相L1连接 | L1 | U | ||||
黑色 | L2 | 未预制 | 电源相L2连接 | L2 | V | ||||
灰色 | L3 | 未预制 | 电源相L3连接 | L3 | W | ||||
绿色/黄色 | - | 未预制 | 保护接地接头 | PI | PI | ||||
棕色 | - | 未预制 | +24VDC | +24 V | A | ||||
蓝色 | - | 未预制 | 0V24 | 0V24 | B | ||||
黄色 | - | 未预制 | 以太网TX+ | TX+ | 1 | ||||
橙色 | - | 未预制 | 以太网TX- | TX- | 2 | ||||
白色 | - | 未预制 | 以太网RX+ | RX+ | 3 | ||||
蓝色 | - | 未预制 | 以太网RX- | RX- | 4 | ||||