Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28113780, 28113802, 28113799, 28113810 |
Konfektionierung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
M23, male, Außengewinde, Codier-Ring: grau/grün | |||||||||
Aderfarbe/Aderquerschnitt | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
Braun | L1 | unkonfektioniert | Anschluss Netzphase L1 | L1 | U | ||||
Schwarz | L2 | unkonfektioniert | Anschluss Netzphase L2 | L2 | V | ||||
Grau | L3 | unkonfektioniert | Anschluss Netzphase L3 | L3 | W | ||||
Grün/Gelb | - | unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||||
Braun | - | unkonfektioniert | +24VDC | +24V | A | ||||
Blau | - | unkonfektioniert | 0V24 | 0V24 | B | ||||
Gelb | - | unkonfektioniert | Ethernet TX+ | TX+ | 1 | ||||
Orange | - | unkonfektioniert | Ethernet TX- | TX- | 2 | ||||
Weiß | - | unkonfektioniert | Ethernet RX+ | RX+ | 3 | ||||
Blau | - | unkonfektioniert | Ethernet RX- | RX- | 4 |