X2313:DC 24 V辅助电压,输出端
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
DC 24 V辅助电压输出端 |
连接方式 |
|---|
M12,5针,母头,L编码,颜色:浅灰色 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | +24V/L1 | DC 24 V输出端/L1 (用于辅助运行) |
2 | 0V24/N2 | 0V24参考电位/N2 (用于DC 24 V制动整流块 /BES) |
3 | 0V24/N1 | 0V24参考电位/N1 (用于辅助运行) |
4 | +24V/L2 | DC 24 V连接/L2 (用于DC 24 V制动整流块 /BES) |
| FE | 功能接地 |
在带有X1523和X2313插接头的设备中,集成了额外的辅助端子,这些端子仅用于连接第2个电压层(触点2和3)。不要对这些辅助端子的安装进行任何更改。
更多的信息