X2313: DC-24-V-Stützspannung, Ausgang

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Ausgang DC-24-V-Stützspannung

Anschlussart

M12, 5-polig, female, L-codiert, Farbe: hellgrau

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

+24V/L1

DC-24-V-Ausgang/L1

(für Stützbetrieb)

2

0V24/N2

0V24-Bezugspotenzial/N2

(für DC-24-V-Bremsgleichrichter /BES)

3

0V24/N1

0V24-Bezugspotenzial/N1

(für Stützbetrieb)

4

+24V/L2

DC-24-V-Anschluss/L2

(für DC-24-V-Bremsgleichrichter /BES)

FE

Funktionserde

In Geräten mit den Steckverbindern X1523 und X2313 sind zusätzliche Hilfsklemmen integriert, die ausschließlich zum Anschluss der 2. Spannungsebene (Kontakt 2 und 3) vorgesehen sind. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Installation dieser Hilfsklemmen vor.