电子设备盖板DFC..型号描述
下表显示电子设备盖板的型号描述:
DFC | 产品系列 DFC = 电子设备盖板Direct Fieldbus Communication(直接现场总线通讯) |
2 | 通讯类型 2 = PROFINET IO 3 = EtherNet/IP™,Modbus TCP 4 = POWERLINK |
0 | 连接配置 0 = M12插接头,用于数字量输入/输出端和现场总线 1 = M12插接头,用于数字量输入/输出端通过连接单元上的Mini I/O插接头进行现场总线连接 2 = 无M12插接头通过连接单元上的Mini I/O插接头进行现场总线连接 |
A | 通讯版本 A = PROFINET IO,版本A B = PROFINET IO,版本B |
– |
|
0020 | 电子设备盖板额定输出电流 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |
– |
|
5 | 供电电压 5 = AC 500 V |
0 | EMC功率部件类型 0 = 基础去干扰装置 1 = IT网络结构 |
3 | 连接方式 3 = 3相 |
– |
|
A | 版本 |
– |
|
T | 设备变型 T = 技术协议(现场总线接口) E = 设备协议CiA402 (DS402) |
0 | 技术等级 0 = 技术等级0(标准) |
0 | 应用等级 0 = 应用等级0(标准) 1 = 应用等级1(需要用于MOVIKIT® Positioning Drive) 2 = 应用等级2 |
– |
|
000 | MOVIKIT®版本 000 = 出厂时未加载MOVIKIT®模块(通过可自定义配置的过程数据接口进行控制) 001 = MOVIKIT® Velocity Drive(标准) 002 = MOVIKIT® Positioning Drive(需要应用等级1) |
/ |
|
SBA | 安全选件 SBA = 通过安全选件MOVISAFE® CSB51A进行安全通讯 SLA = 使用内置编码器EI7C FS、F-DI进行运动监控和使用安全选件MOVISAFE® CSL51A进行安全通讯 SSA 准备中 |
/ |
|
B | 操作模式选项 B = 制动控制 C = 客户专属标识 P = 客户特定的参数设定 |