Irregularidade 32 Comunicação
Subirregularidade: 32.2 Descrição: Timeout EtherCAT®/SBusPLUS Dados do processo | ||
|---|---|---|
| Resposta: Fieldbus – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
Durante a comunicação EtherCAT®/SBusPLUS, ocorreu um timeout nos dados do processo. | – Verificar instalação do system bus e modul bus. – Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. – Verificar o tempo limite definido da interface EtherCAT®/SBusPLUS. | |
Subirregularidade: 32.3 Descrição: Utilizar sinal de sincronização | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sincronização externa | |
Causa | Ação | |
A duração do período do sinal de sincronização não está correto. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Subirregularidade: 32.4 Descrição: Sinal de sincronização ausente | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sincronização externa | |
Causa | Ação | |
Falta o sinal de sincronização. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Subirregularidade: 32.5 Descrição: Timeout da sincronização | ||
|---|---|---|
| Resposta: Sincronização externa | |
Causa | Ação | |
Houve um timeout durante a sincronização do sinal de sincronização. | Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja definida corretamente no controlador. | |
Subirregularidade: 32.6 Descrição: Erro ao transferir o conjunto de parâmetros | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi detectada ao baixar o conjunto de parâmetros na unidade. | – Verificar instalação do system bus e modul bus. – Reiniciar a transmissão. | |
Subirregularidade: 32.7 Descrição: Timeout do heartbeat da aplicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Heartbeat da aplicação – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
A comunicação entre o programa de aplicação (por exemplo, programa IEC ou MOVIKIT® do grupo de módulos de acionamento) e o dispositivo foi interrompida. | – Verificar o status do programa de aplicação. – Reiniciar o programa de aplicação. | |
Subirregularidade: 32.8 Descrição: Timeout, Timeout usuário | ||
|---|---|---|
| Resposta: Tempo limite do usuário – Resposta de tempo limite | |
Causa | Ação | |
O tempo limite da função de tempo limite do usuário expirou. | – Verificar comunicação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 32.12 Descrição: Timeout do modo manual | ||
|---|---|---|
| Resposta: Modo manual – Resposta de timeout | |
Causa | Ação | |
A conexão de comunicação com a unidade durante a operação local ativada foi interrompida. | – Verificar se muitos programas estão ativos no PC de engenharia. – Aumentar tempo limite no modo manual. | |
Um novo projeto de escopo foi criado. | – Confirmar irregularidade. – Reiniciar modo manual. | |
Uma medição de escopo foi transferida do conversor para o projeto. | – Confirmar irregularidade. – Reiniciar modo manual. | |