Fehler 32 Kommunikation

Subfehler: 32.2

Beschreibung: Timeout EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation

 

Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Bei der EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten.

– Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen.

– Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

– Eingestellte Timeout-Zeit der EtherCAT®/SBusPLUS-Schnittstelle prüfen.

Subfehler: 32.3

Beschreibung: Synchronisationssignal fehlerhaft

 

Reaktion: Externe Synchronisation

Ursache

Maßnahme

Die Periodendauer des Synchronisationssignals ist nicht korrekt.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

Subfehler: 32.4

Beschreibung: Fehlendes Synchronisationssignal

 

Reaktion: Externe Synchronisation

Ursache

Maßnahme

Das Synchronisationssignal fehlt.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

Subfehler: 32.5

Beschreibung: Timeout Synchronisation

 

Reaktion: Externe Synchronisation

Ursache

Maßnahme

Bei der Synchronisation auf das Synchronisationssignal ist ein Timeout aufgetreten.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist.

Subfehler: 32.6

Beschreibung: Fehler beim Übertragen des Parametersatzes

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Beim Übertragen des Parametersatzes in das Gerät wurde ein Fehler festgestellt.

– Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen.

– Übertragung erneut starten.

Subfehler: 32.7

Beschreibung: Timeout Applikations-Heartbeat

 

Reaktion: Applikations-Heartbeat – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikation zwischen dem Applikationsprogramm (z. B. IEC-Programm oder MOVIKIT® aus der Modulgruppe Drive) und dem Gerät wurde unterbrochen.

– Status des Applikationsprogramms prüfen.

– Applikationsprogramm erneut starten.

Subfehler: 32.8

Beschreibung: Timeout User-Timeout

 

Reaktion: User-Timeout – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Die Timeout-Zeit der User-Timeout-Funktion ist abgelaufen.

– Kommunikation prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 32.12

Beschreibung: Timeout Handbetrieb

 

Reaktion: Handbetrieb – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikationsverbindung zum Umrichter im Handbetrieb wurde unterbrochen.

– Prüfen, ob zu viele Programme auf dem Engineering-PC aktiv sind.

– Timeout-Zeit im Handbetrieb erhöhen.

Ein neues Scope-Projekt wurde erstellt.

– Fehler quittieren.

– Handbetrieb erneut starten.

Aus dem Umrichter wurde eine Scope-Messung ins Projekt übertragen.

– Fehler quittieren.

– Handbetrieb erneut starten.