Irregularidade 16 Colocação em operação

Subirregularidade: 16.1

Descrição: Colocação em operação incompleta do motor

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O motor não foi acionado ou não foi totalmente acionado.

Realizar colocação do motor em operação total.

Subirregularidade: 16.2

Descrição: O cálculo dos parâmetros de controle não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O longo atraso do encoder utilizado impede o cálculo dos coeficientes de filtro necessários.

Utilizar encoders com atraso menor.

Subirregularidade: 16.3

Descrição: Modelo do motor térmico não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A colocação em operação do modelo térmico ainda não foi concluído ou sua parametrização é inválida.

Executar colocação em operação novamente.

Subirregularidade: 16.5

Descrição: Limite de corrente menor do que a corrente de magnetização do motor

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O limite de corrente é menor que a corrente de magnetização do motor calculada pelo modo de controle ativo.

Aumentar limite de corrente.

Subirregularidade: 16.6

Descrição: Modo de controle não possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Durante a colocação em operação de um motor síncrono não SEW, alguns modos de controle e funções do conversor são permitidos somente após os parâmetros do motor terem sido medidos.

Executar medição dos parâmetros do motor com a função de acionamento FCB 25.

Foi selecionado um modo de controle incorreto para o motor.

Selecionar modo de controle apropriado.

Subirregularidade: 16.7

Descrição: Frequência PWM não é possível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O motor requer uma frequência PWM mais alta do que o conversor pode fornecer.

Utilizar conversores com frequência PWM adequada.

O modo de controle ELSM® somente pode ser usado com um conversor que suporte frequências PWM de 2.5, 4 ou 8 kHz.

Utilizar conversores com frequência PWM adequada.

A função de acionamento FCB 25 só pode ser usada com um conversor que suporte frequências PWM de 2.5, 4 ou 8 kHz.

Utilizar conversores com frequência PWM adequada.

A função de acionamento FCB 18 só pode ser usada com um conversor que suporte frequências PWM de 2.5, 4 ou 8 kHz.

Utilizar conversores com opção de frequência PWM adequada.

O tempo de amostragem do controlador de rotação ajustado de 1 ms não é possível com a frequência PWM ajustada.

– Ajustar a frequência PWM de 4, 8 ou 16 kHz.

ou

– Ajustar o ciclo de amostragem.

Subirregularidade: 16.8

Descrição: Sensor de temperatura Motor 1 – Irregularidade da colocação em operação

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Durante a colocação em operação do sensor de temperatura do motor 1, foi detectada uma irregularidade.

Verificar parâmetro da colocação em operação.

Subirregularidade: 16.9

Descrição: Sensor de temperatura Motor 2 – Irregularidade da colocação em operação

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Durante a colocação em operação do sensor de temperatura do motor 2, foi detectada uma irregularidade.

Verificar parâmetro da colocação em operação.

Subirregularidade: 16.10

Descrição: Fonte da posição atual não atribuída

 

Resposta: Parada da aplicação + bloqueio do estágio saída

Causa

Ação

Na função de acionamento selecionada, é necessário um encoder para controle de posição, que é usado como fonte para gerar a posição real.

– Atribuir um encoder para o controle de posicionamento na configuração do conjunto de acionamento.

– Se não houver encoder, usar somente FCBs sem controle de posicionamento.

Subirregularidade: 16.11

Descrição: Irregularidades ao calcular dados do motor

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A colocação em operação do motor não é possível devido a dados do motor inconsistentes ou dados de configuração da unidade incorretos.

– Verificar colocação em operação.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Subirregularidade: 16.12

Descrição: Processo de escritura dos dados do motor não cumprido

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Antes de descrever os parâmetros elétricos de colocação em operação, o processo de escritura não foi cumprido.

Executar colocação em operação novamente.

Subirregularidade: 16.13

Descrição: Vários modelos de proteção de motor ativos

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Vários modelos de proteção do motor estão ativos em um dos monitoramentos térmicos do motor.

– Executar novamente a colocação em operação.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Subirregularidade: 16.20

Descrição: Rotação nominal muito alta ou frequência nominal muito baixa

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Ao calcular a quantidade de pares de polos da rotação nominal e da frequência nominal, nenhum valor plausível pode ser determinado.

– Verificar as configurações de rotação e frequência nominais.

– Executar novamente a colocação em operação.

Subirregularidade: 16.21

Descrição: Escorregamento nominal negativo determinado

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Um escorregamento negativo foi determinado durante a colocação em operação.

– Verificar as configurações de rotação e frequência nominais.

– Executar novamente a colocação em operação.

Subirregularidade: 16.22

Descrição: A quantidade de pares de polos não pode ser determinada

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Não é possível calcular o número de pares de polos a partir da frequência nominal e da velocidade nominal.

Especificar quantidade de pares de polos.

Subirregularidade: 16.23

Descrição: Verificação de plausibilidade falhou

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A potência nominal estimada não corresponde à potência nominal inserida durante a colocação em operação.

– Verificar dados inseridos.

– Executar novamente a colocação em operação.

Subirregularidade: 16.24

Descrição: Tempo de amostragem do controlador de rotação não é possível com frequência PWM ou método de controle

 

Resposta: Parada da aplicação + bloqueio do estágio saída

Causa

Ação

No modo de controle ELSM®, apenas são permitidos tempos de amostragem do controlador de rotação de 1 ms e 2 ms.

Ajustar tempo de amostragem de 1 ms ou 2 ms.

O tempo de amostragem do controlador de rotação ajustado não igual a 2 ms não é possível com a frequência PWM ajustada.

– Ajustar a frequência PWM para corresponder ao ciclo de amostragem.

ou

– Ajustar um tempo de amostragem de 2 ms (adequado para a frequência PWM).

Subirregularidade: 16.25

Descrição: Limite de corrente definida pelo usuário para a corrente em parada muito pequena

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O limite de corrente definido pelo usuário é muito baixo para a corrente de parada ajustada.

– Aumentar o limite de corrente definido pelo usuário.

ou

– Reduzir a corrente em parada.

Subirregularidade: 16.26

Descrição: Valores nominais incompletos ou implausíveis

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Um ou todos os parâmetros a seguir não estão definidos ou não são plausíveis:

– Tensão nominal

– Corrente nominal

– Rotação nominal

– Torque nominal

– Verificar dados inseridos.

– Executar novamente a colocação em operação.

Subirregularidade: 16.27

Descrição: Corrente máxima ou torque máximo implausível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Os seguintes parâmetros não estão ajustados ou não são plausíveis:

– Corrente máxima

– Torque máximo

– Verificar dados inseridos.

– Executar novamente a colocação em operação.

Subirregularidade: 16.30

Descrição: O status de configuração do EtherCAT® EEPROM está com irregularidade

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

A EEPROM EtherCAT®/SBusPLUS está configurada incorretamente.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW­EURODRIVE.

Subirregularidade: 16.40

Descrição: Conjunto de dados da colocação em operação inválido

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O conjunto de dados da colocação em operação no módulo capacitor substituível é inválido para o motor selecionado.

– Colocar outro motor em operação.

– Substituir o módulo de energia.

Subirregularidade: 16.41

Descrição: Conjunto de dados de colocação em operação ausente

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Não foi encontrado conjunto de dados da colocação em operação no módulo capacitor substituível para o motor selecionado.

– Colocar outro motor em operação.

– Substituir o módulo de energia.

Subirregularidade: 16.50

Descrição: Parâmetros de frenagem não inicializados

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Não há dados de freio disponíveis.

Verificar colocação em operação.

Subirregularidade: 16.60

Descrição: Parametrização de controle de 3 fios inválida

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

Nenhum terminal de parada de controle de 3 fios está parametrizado.

Parametrizar borne de parada.