Redução a depender da temperatura ambiente
A figura abaixo mostra a redução IN dependendo da temperatura ambiente e da tensão nominal da rede URede:
Se você fornecer uma tensão auxiliar à unidade de 24 V CC, a redução IN (derating) é sempre 3%/K. As temperaturas ambientes máximas permitidas permanecem inalteradas em 55 °C ou 60 °C (dependendo da versão).
Redução de potência
A tabela abaixo mostra a redução IN das unidades do tamanho 2 dependendo da temperatura ambiente e da tensão nominal da rede URede:
Temperatura ambiente | Redução IN | ||
|---|---|---|---|
CM3C.. /D..0070.. | CM3C.. /D..0095.. | ||
URede > 460 V | URede = 400 V | URede > 460 V | |
30 °C até 35 °C | – | – | 2% IN/K |
35 °C até 40 °C | – | 1% IN/K | 2% IN/K |
40 °C até 55 °C | 3,5% IN/K | 3% IN/K | 3% IN/K |
55 °C até 60 °C | – | 3% IN/K | – |
Exemplo:
Cálculo da corrente efetiva do motor da unidade de acionamento CM3C../D..0095.. com:
- Temperatura ambiente
ϑ= 45 °C - Tensão nominal com Urede = 460 V
Redução IN | = 2% IN/K × (40 °C - 30 °C) + 3% IN/K × (45 °C - 40 °C) = 2% IN/K × 10 K + 3% IN/K × 5 K = 20% IN + 15% IN = 35% IN |
Corrente do motor | = 100% IN - 35% IN = 65% IN |
Nestas condições, a corrente efetiva do motor da unidade de acionamento CM3C../D..0095.. é reduzida para 65% da corrente nominal de saída IN.