Reducción de potencia en función de la temperatura ambiente
La siguiente imagen muestra la reducción IN en función de la temperatura ambiente y de la tensión nominal de red URed:
Si alimenta la unidad con una tensión de apoyo externa de 24 V CC, la reducción IN (reducción de potencia) es siempre de un 3 %/K. Las temperaturas ambiente máximas permitidas se mantienen en 55 °C o 60 °C (dependiendo de la versión).
Reducción de potencia
La tabla siguiente muestra la reducción IN de unidades del tamaño 2 en función de la temperatura ambiente y de la tensión nominal de red URed:
Temperatura ambiente | Reducción IN | ||
|---|---|---|---|
CM3C.. /D..0070.. | CM3C.. /D..0095.. | ||
URed > 460 V | URed = 400 V | URed > 460 V | |
30 °C a 35 °C | – | – | 2 % IN/K |
35 °C a 40 °C | – | 1 % IN/K | 2 % IN/K |
40 °C a 55 °C | 3,5 % IN/K | 3 % IN/K | 3 % IN/K |
55 °C a 60 °C | – | 3 % IN/K | – |
Ejemplo:
Cálculo de la corriente del motor efectiva de la unidad de accionamiento CM3C../D..0095.. a:
- Temperatura ambiente
ϑ= 45 °C - Tensión nominal de red URed = 460 V
Reducción IN | = 2 % IN/K × (40 °C - 30 °C) + 3 % IN/K × (45 °C - 40 °C) = 2 % IN/K × 10 K + 3 % IN/K × 5 K = 20 % IN + 15 % IN = 35 % IN |
Corriente del motor | = 100 % IN - 35 % IN = 65 % IN |
Bajo estas condiciones, la corriente del motor efectiva de la unidad de accionamiento CM3C../D..0095.. se reduce al 65 % de la corriente nominal de salida IN.