Entradas dos cabos M16
A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector | Não juntamente em uma posição com conector: | |||
|---|---|---|---|---|
Denominação | Anel de codificação/cor | Função | Localização | |
X5504 | Amarelo | STOOs conectores X5504 e X5505 somente podem ser encomendados em conjunto. (conexão de 3 fios) | X, 2 ou 3 |
|
X5505 | Amarelo |
(conexão de 3 fios) | X, 2 ou 3 |
|
X1523 | Cinza claro | Tensão auxiliar 24 VCC – EntradaO conector X1523 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2313). | X, 2 ou 3 |
|
X2313 | Cinza claro | X, 2 ou 3 |
| |
X4142 | Vermelho | X, 2 ou 3 |
| |
- | - | [1] Compensação opcional de pressão | X ou 2 |
|
- | - | [2] Conexão opcional para compensação de potencial | X ou 2 |
|