Verificação se DynaStop® pode ser utilizada
Requisito:
Para que a DynaStop® possa ser usada, o torque reverso Mar tem de ser menor do que o torque de desaceleração máximo MDSP:
Cálculo do torque reverso:
Da aplicação são conhecidos:
Fex = 800 N
FR = 445 N
Tipo do motor | MDSP (torque no eixo do motor) Nm | nDSP (rotação no eixo do motor) min-1 |
---|---|---|
CM3C80S../D.. | 8.24 | 136.82 |
CM3C80M../D.. | 10.01 | 96.04 |
Resultado:
Na aplicação, é utilizado um K37 CM3C80S/D.. com o conversor atribuído 2.0 A e uma relação do redutor iges = 37.97.
No manual do produto > capítulo "Dados técnicos" > Torques DynaStop® você encontra o torque máximo de desaceleração MDSP na rotação do eixo do motor nDSP para esta versão.
É possível verificar se o torque reverso Mar que atua no lado de saída do redutor, é menor que o torque de desaceleração máximo MDSP (também calculado no lado de saída do redutor):
Se esta condição for atendida, a DynaStop® pode ser usada.
Verificação da velocidade da aplicação: