Überprüfung, ob DynaStop® eingesetzt werden kann
Anforderung:
Damit DynaStop® eingesetzt werden kann, muss das rücktreibende Drehmoment Mar kleiner als das maximale Verzögerungsdrehmoment MDSP sein:

Berechnung des rücktreibenden Drehmoments:
Aus der Applikation sind bekannt:
Fex = 800 N
FR = 445 N

Motortyp | MDSP (Drehmoment an der Motorwelle) Nm | nDSP (Drehzahl an der Motorwelle) min-1 |
|---|---|---|
CM3C80S../D.. | 8.24 | 136.82 |
CM3C80M../D.. | 10.01 | 96.04 |
Ergebnis:
In der Applikation wird ein K37 CM3C80S/D.. mit dem zugeordneten Umrichter 2.0 A und einer Getriebeübersetzung iges = 37.97 verwendet.
Im Produkthandbuch > Kapitel "Technische Daten" > "DynaStop® Drehmomente" können Sie für diese Ausführung das maximale Verzögerungsdrehmoment MDSP bei der Motorwellendrehzahl nDSP entnehmen.
Somit kann geprüft werden, ob das rücktreibende Drehmoment Mar, das auf die Getriebeabtriebsseite wirkt, kleiner als das maximale Verzögerungsdrehmoment MDSP (ebenfalls gerechnet auf die Getriebeabtriebsseite) ist:

Wenn diese Bedingung erfüllt ist, kann DynaStop® eingesetzt werden.
Überprüfung der Applikationsgeschwindigkeit: