Posições de montagem da união roscada de compensação da pressão
A tabela abaixo apresenta as posições de montagem do bujão de compensação de pressão dependendo da forma construtiva (opcional /PE):
Forma construtiva M1, M3, M5, M6, B5, V1, V2 | |
---|---|
Tamanho 1 | Tamanho 2 A montagem da fixação de compensação de pressão nas formas construtivas M1, M3, M5, M6, B5, V1, V2 não é permitida. |
Forma construtiva M2, M4 | |
---|---|
Tamanho 1 | Tamanho 2 |