Posiciones de montaje del racor de compensación de presión
La tabla siguiente muestra las posiciones de montaje dependientes de la posición de montaje del racor de compensación de presión (opción /PE):
Posición de montaje M1, M3, M5, M6, B5, V1, V2 | |
---|---|
Tamaño 1 | Tamaño 2 El montaje del racor de compensación de presión en las posiciones de montaje M1, M3, M5, M6, B5, V1, V2 no está permitido. |
Posición de montaje M2, M4 | |
---|---|
Tamaño 1 | Tamaño 2 |