Conexão de cabos não preparados
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos |
|---|
28118723, 28118707, 28118731, 28118715 |
Descrição da conexão | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Cabo não preparado | Conexão dependendo da topologia de instalação | ||||
| Instalação híbrida para
| Instalação híbrida para
| Instalação híbrida para
| ||
PA-Hybrid | PAC-Hybrid | PSC-HybridSomente conexões STO de 2 fios (comutação PM de 2 polos, comutação P serial de 2 canais, comutação P de 1 polo) são permitidas. Consultar o capítulo "Planejamento de projeto de funcionamento seguro". | |||
Cor/ | Identificação | Sinal
| Descrição | ||
Marrom | L1 | U | Conexão Fase de rede L1 | ||
Preto | L2 | V | Conexão Fase de rede L2 | ||
Cinza | L3 | W | Conexão Fase de rede L3 | ||
Verde/Amarelo | - | PE | Conexão terra de proteção | ||
Marrom | - | +24V/ STO_P | +24 VCC | STO_P (STO+) | |
Azul | - | 0V24/ STO_M | Potencial de referência 0V24 | STO_M (STO-) | |
Amarelo | - | TX+ | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Ethernet TX+ | |
Laranja | - | TX- | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Ethernet TX- | |
Branco | - | RX+ | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Ethernet RX+ | |
Azul | - | RX- | ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação. | Ethernet RX- | |