Anschluss der Rohkabel

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28118723, 28118707, 28118731, 28118715

Anschlussbeschreibung

Rohkabel

Anschluss in Abhängigkeit von der Installationstopologie

Hybridinstallation für

  • Netz
  • 24-V-Stützspannung

Hybridinstallation für

  • Netz
  • 24-V-Stützspannung
  • Kommunikation

Hybridinstallation für

  • Netz
  • STO
  • Kommunikation

PA-Hybrid

PAC-Hybrid

PSC-HybridNur 2-adrige STO-Anschaltungen (2-polig PM-schaltend, 2-kanalig seriell P-schaltend, 1-polig P-schaltend) zulässig. Siehe Kapitel "Projektierung Funktionale Sicherheit".

Aderfarbe
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Signal

 

Beschreibung

Braun
2.5 mm2 4.0 mm2

L1

U

Anschluss Netzphase L1

Schwarz
2.5 mm2 4.0 mm2

L2

V

Anschluss Netzphase L2

Grau
2.5 mm2 4.0 mm2

L3

W

Anschluss Netzphase L3

Grün/Gelb
2.5 mm2 4.0 mm2

-

PE

Anschluss Schutzleiter

Braun
2.5 mm2

-

+24V/ STO_P

+DC 24 V

STO_P (STO+)

Blau
2.5 mm2

-

0V24/ STO_M

0V24-Bezugspotenzial

STO_M (STO-)

Gelb
0.34 mm2

-

TX+

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Ethernet TX+

Orange
0.34 mm2

-

TX-

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Ethernet TX-

Weiß
0.34 mm2

-

RX+

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Ethernet RX+

Blau
0.34 mm2

-

RX-

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Ethernet RX-