LED "BS"
A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "BS":
LED | Significado |
|---|---|
Desligado | Estado "INIT" A interface está no estado "INIT". |
Verde Cintila | Estado "BASIC ETHERNET Mode" Nenhum dos tipos de mensagem SoA, SoC, PReq ou PRes foi detectado. |
Verde Pisca 1 vez | Estado "PRE_OPERATIONAL_1Mode" Somente é possível a comunicação acíclica. |
Verde Pisca 2 vezes | Estado "PRE_OPERATIONAL_2Mode" As comunicações acíclica e cíclica são possíveis. Os dados do processo são inválidos. |
Verde Pisca 3 vezes | Estado "READY_TO_OPERATE_Mode" (pronto para operar) |
Verde Piscando | Estado "STOPPED_Mode" (parada) |
Verde Está aceso | Estado "OPERATIONAL Mode" (em operação) |