Tapa de la electrónica (variador) tamaño 2
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 2 | ||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0070.. | ..0095.. | |
Corriente nominal de salida | IN_ variador | 7.0 A | 9.5 A |
Potencia aparente de salida | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA |
Capacidad de sobrecarga | URed = 400 V | fout < 3 Hz: 235 % fout > 3Hz: 300 % | |
URed = 500 V | fout < 3 Hz: 210 % fout > 3Hz: 300 % | ||
La capacidad de sobrecarga de la unidad de accionamiento está limitada a 210 %Excepción: Para la combinación de tapa de la electrónica D..0160 con el motor DRN132M4,la capacidad de sobrecarga está limitada a 200 %. | |||
Frecuencia PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustable) | |
Frecuencia de salida máx. | fmáx | U/f: | 500 Hz |
VFCPLUS: | 250 Hz | ||
CFC: | 500 Hz | ||
ELSM®: | 500 Hz | ||
Pérdida nominal de potencia Módulo de potencia | PV | 90 W | 120 W |