Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 2
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2 | ||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | |
Ausgangsnennstrom | IN_ Umrichter | 7.0 A | 9.5 A |
Ausgangsscheinleistung | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA |
Überlastfähigkeit | UNetz = 400 V | faus < 3 Hz: 235 % faus > 3 Hz: 300 % | |
UNetz = 500 V | faus < 3 Hz: 210 % faus > 3 Hz: 300 % | ||
Die Überlastfähigkeit der Antriebseinheit ist auf 210 %Ausnahme: Für die Kombination Elektronikdeckel D..0160 mit dem Motor DRN132M4 ist die Überlastfähikeit auf 200 % begrenzt. | |||
PWM-Frequenz | fPWM | 4/8/16 kHz (einstellbar) | |
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | U/f: | 500 Hz |
VFCPLUS: | 250 Hz | ||
CFC: | 500 Hz | ||
ELSM®: | 500 Hz | ||
Nennverlustleistung Leistungsteil | PV | 90 W | 120 W |