Sección del cable 0.14 mm2
Las siguientes tablas muestran los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 28164563 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variable
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, |
| Mini IO, | ||||
CE: 28172477 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variable
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | M12, codificado en D, 4 polos, macho | |||||
CE: 28164598 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variable
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, |
| RJ45, | ||||
CE: 28164571 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variable
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, |
| Abierto | ||||