Kabelquerschnitt 0.14 mm2
Die folgenden Tabellen zeigen die verfügbaren Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 28164563 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variabel
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, |
| Mini I/O, | ||||
CE: 28172477 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variabel
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | M12, D-codiert, 4-polig, male | |||||
CE: 28164598 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variabel
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, |
| RJ45, | ||||
CE: 28164571 | HELUKAT® PROFInet A, CAT.5 | variabel
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, |
| Offen | ||||